Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B

Proline Prosonic Flow
P 500 Ultrasonic flowmeter

Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os

9P5B
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok:
    ±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
    ±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až DN 200
    ±2 % z měř. hodnoty nad DN 200

  • Měřicí rozsah

    0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)

  • Teplotní rozsah média

    DN 15 až 65 (½" až 2½"): −40 až 150 °C (−40 až 302 °F)
    DN 50 až 4 000 (2" až 160"): −40 až 170 °C (−40 až 338 °F)

  • Max. procesní tlak

    není relevantní

Oblast použití

The proven sensor Prosonic Flow P can be installed close to elbows, expansions or constrictions in the pipe and still maintain the same measurement accuracy. Even measurement of abrasive, corrosive or toxic fluids is no problem for the non-invasive clamp-on device. Prosonic Flow P 500 is mounted without process interruption or opening the pipe. Heartbeat Technology not only ensures measurement reliability and compliant verification but also helps to find the optimal mounting position.

  • The measuring principle is non-invasive and independent of pressure, density and conductivity

  • Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals

Device properties:

  • Mounting without process interruption

  • Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160")

  • Medium temperature: –40 to +170 °C (–40 to +338 °F)

  • Remote version with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC

  • High safety standards – SIL by design, international hazardous area approvals

  • Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads

  • Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products