Proline Prosonic Flow 93W
ultrazvukový průtokoměr

Ultrazvukový průtokoměr – Proline Prosonic Flow 93W ©Endress+Hauser

Princip ultrazvukového měření průtoku

Výkonné měřicí zařízení s automatickým snímáním frekvencí, s množstvím různých výstupů

Příložný senzor Prosonic Flow W byl vyvinutý speciálně pro aplikace v úpravnách a čistírnách odpadních vod. V kombinaci s převodníkem Prosonic Flow 93, který má dotykové ovládání, čtyřřádkový displej a rozšířené funkce, Prosonic Flow 93W nabízí vynikající přesnost ve standardních aplikacích vodního hospodářství.

  • Výhody

    • Nízké investiční náklady – se zvětšujícím se průměrem potrubí se cenová výhodnost zvyšuje (až do DN 4000)

    • Není nebezpečí úkapů – měření z vnějšku potrubí

    • Transparentnost procesu – možnost diagnostiky

    • Vysoký výkon měření – rozšířené funkce a diagnostika

    • ...

  • Oblast použití

    • Princip měření je nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě

    • Měření průtoku s uchycením na svorky pro měření užitkové vody, slané vody, demineralizované vody, pitné vody a odpadních vod

    Vlastnosti zařízení:

    • Teplota média: −20 až +80 °C

    • ...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    Flowmeter with automatic frequency scan for max. measuring performance with a wide range of analog and digital outputs. Clamp-on flow measurement of process water, saltwater, deminerialized water, drinking water and wastewater.

  • Sensor features

    Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 4000). No additional leakage paths – external measurement from outside the pipe. Process transparency – diagnostic capability. Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F). Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) for pipes under water.

  • Transmitter features

    Highest performance – extended functionality and diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. Aluminium transmitter housing. 4‐line backlit display with touch control.

  • Nominal diameter range

    Single channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")
    Dual channel, 1 or 2 paths : DN15 to 4000 (1/2 to 160")

  • Wetted materials

    Clamp on system:
    Sensor holder 1.4308/CF-8
    Sensor housing 1.4301/304
    Strapping bands 1.4301/304

  • Measured variables

    Volume flow channel 1&2, average volume flow, volume flow difference, sound velocity, flow velocity, totalizer

  • Max. measurement error

    Volume flow:
    ±3% o.r. for DN15
    ±2% o.r. for DN25 to 200
    ±2% o.r. above DN200

  • Měřicí rozsah

    0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)

  • Max. process pressure

    N/A

  • Medium temperature range

    Clamp-on: –20 to +80 °C (–4 to +176 °F)
    Insertion version: –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)

  • Ambient temperature range

    -20 to +60 °C (-4 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    N/A

  • Transmitter housing material

    Wall-mounted housing: powder-coated die-cast aluminum

  • Degree of protection

    IP67, type 4X for transmitter, IP68 (option)
    IP67 type 4X for sensors
    IP68 type 6P for sensors (option). Transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    4 lines backlit display with three optical keys

  • Outputs

    1x 4-20 mA HART
    1x Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    N/A

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    AC 85 to 260 V
    AC 20 to 55 V
    DC 16 to 62 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, FM, CSA

  • Other approvals and certificates

    Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only
    Marine certificate
    EAC marking

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Flowmeter verification for DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 only

  • Marine approvals and certificates

    Marine certificate

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification