Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B

Proline Prosonic Flow
B 200 ultrazvukový průtokoměr

Přístroj pro přesné a spolehlivé měření bioplynu s dvouvodičovým připojením

9B2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard):
    ‐ ±1,5 % o. h. pro 3 až 30 m/s
    ‐ ±3 % o. h. pro 1 až 3 m/s
    Objemový průtok (volitelná možnost):
    ‐ ±0,1 % h. c. s. pro 0,3 až 1 m/s
    ‐ ±1,5 % o. h. pro 1 až 30 m/s

  • Měřicí rozsah

    Standard: 1 až 30 m/s
    Volitelná možnost: 0,3 až 30 m/s

  • Teplotní rozsah média

    0 až +80 °C

  • Max. procesní tlak

    11 bar a (159 psi a)

  • Materiály smáčených částí

    Senzor: 1.4404/1.4435 (316L)
    Převodník: HNBR
    Teplotní senzor (volitelná možnost): AFM 34

Oblast použití

Prosonic Flow B 200 je specialista pro přesné a spolehlivé měření mokrého bioplynu a plynů z vyhnívacích nádrží, dokonce i při měnících se procesních podmínkách. Díky jeho jedinečné vestavěné analýze metanové frakce v reálném čase přístroj Prosonic Flow B 200 umožňuje kontinuální měření a monitoring průtoku plynu i jeho kvality. Technologie Heartbeat zajišťuje vedle efektivního procesního řízení a energetické rovnováhy také trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.

  • Princip měření není ovlivňován složením plynu

  • Průtokoměr určený pro inline měření mokrých bioplynů a plynů z vyhnívacích nádrží, a to při měnících se procesních podmínkách.

Vlastnosti přístroje:

  • Zařízení na měření více veličin: průtok, teplota a metan

  • Teplota média od 0 do 80 °C

  • Procesní tlak: 0,7 až 11 bar a (10,2 až 159 psi a)

  • Technologie napájení po smyčce

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: celosvětově platná schválení

Výhody

  • Možnost měření podílu metanu v reálném čase

  • Vhodné pro nízké tlaky plynu – speciální konstrukce senzoru

  • Zařízení nezpůsobuje tlakovou ztrátu – provedení „plného průřezu“ senzoru

  • Transparentnost procesu – možnost diagnostiky

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products