Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline Prowirl D 200
Vortex flowmeter

Proline Prowirl D 200
vortex flowmeter

Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
    Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,16 až 625 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
    DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

Oblast použití

The Prowirl D sensor can be installed directly between flanges and thus serves as the functional device for applications in ancillary processes at little installation cost. With genuine loop-powered technology, Prowirl D 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)

  • For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates.

Device properties

  • Face-to-face length of 65 mm (2.56 in)

  • No flanges

  • Low weight

  • Display module with data transfer function

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Výhody

  • Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam

  • Easy alignment of the sensor – included centering rings

  • High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer

  • Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products