Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C (−58 až 401 °F)
-
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22
Oblast použití
The compact Promass A is ideal for continuous process control in very demanding applications. Its unique self-drainable single-tube system enables accurate measurement of liquids and gases at lowest flow rates and high pressure. With its innovative remote transmitter Promass A 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology ensures measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.
Device properties
Nominal diameter: DN 1 to 4 (1/24 to 1/8")
Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi)
Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Výhody
Space-saving installation – compact, lightweight sensor
Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes
Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
-
Proline Promass A – the lightweight champion for lowest flow rates
-
The Coriolis Flow Measuring Principle
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
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy.
Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích. -
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22
-
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota
-
Max. chyba měření
hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
-
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C (−58 až 401 °F)
-
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C (−40 až +140 °F)
-
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.
Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Bezpečnost výrobku
CE, C-tick
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy.
Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích. -
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22
-
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h
-
Max. procesní tlak
430,9 bar
-
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
-
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
-
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.
Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiál
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy.
Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích. -
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22
-
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
-
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
-
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
-
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.
Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Bezpečnost výrobku
CE, C-Tick
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt