Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of electromagnetic flowmeter Proline Promag P 10 for basic process applications

Proline Promag P 10
electromagnetic flowmeter

Flowmeter for basic process applications with easy-to-use operation concept

5PBB
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standardní): ±0,5 % z měř. hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
    Objemový průtok (volitelná možnost): ±0,2 % z měř. hodnoty ±2 mm/s (0,08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky PFA: −20 až 150 °C (−4 až 302 °F)
    Materiál výstelky PTFE: −40 až 130 °C (−40 až 266 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA; PTFE
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina; titan

Oblast použití

Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. With its straightforward hard- and software design, Promag P 10 simplifies every step in its life cycle from engineering to servicing at usual Endress+Hauser quality. Heartbeat Technology ensures safe processes.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity.

  • Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids.

Device properties

  • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

  • All common Ex approvals

  • Liner made of PTFE or PFA

  • System integration with HART, Modbus RS485

  • Flexible operation with app and optional display

Výhody

  • Diverse applications – wide variety of wetted materials

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen

  • Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Technologie Heartbeat

    Přejete si zvýšit využitelnost technologie a snížit náklady? Technologie Heartbeat zaručuje cenově výhodný a bezpečný provoz bez přerušení procesu.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products