Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline t-mass F 500 – inline provedení s přírubou

Proline t-mass F 500
termický hmotnostní průtokoměr

Inline průtokoměr s dlouhodobou stabilitou v odděleném provedení s až 4 vstupy/výstupy

6F5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 3 750 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40 / tř. 300/20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice
    • DN 15 až 50 (½" až 2"): nerezový odlitek, CF3M/1.4408
    • DN 65 až 100 (2½" až 4"): nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení
    Příruby
    Nerezová ocel, 1.4404 (F316/F316L)
    Závitová připojení
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    • Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    • Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Patentovaná konstrukce senzoru přístroje t-mass F poskytuje bezprecedentní stabilitu měření v termickým inline měření hmotnostního průtoku. Zajišťuje v reálném čase kompenzaci změn procesních podmínek: teploty, tlaku, směru proudění a typu plynu. Inovativní oddělený převodník t-mass F 500 umožňuje maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat zaručuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku

  • Měření technických a procesních plynů a rovněž směsí plynů v potrubích s malou světlostí

Vlastnosti přístroje

  • Inline provedení se světlostí DN 15 až 100 (1/2" až 4")

  • Obousměrné měření; vysoká funkční způsobilost měření

  • Patentovaný senzor bez posunu hodnot s úrovní SIL 2

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Flexibilní, pohodlné programování na základě 21 standardních plynů nebo volně definovatelných směsí těchto plynů

  • Vysoká úroveň procesního řízení – prémiová přesnost a opakovatelnost měření

  • Spolehlivý monitoring – detekce narušení procesu a zpětného proudění

  • Jednoduchá údržba – vyjímatelný senzor

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce