Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline t-mass I 300 – zásuvná verze pro trubky/potrubí do DN 1 500 (60")

Proline t-mass I 300
termický hmotnostní průtokoměr

Zásuvný průtokoměr s dlouhodobou stabilitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    20 až 733 501 kg/h (44 až 1 669 340 lb/h)

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Max. procesní tlak

    −0,5 až 20 bar_g (−7,25 až 290 psi_g)

  • Materiály smáčených částí

    Materiály pro ponornou trubici
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení, procesní vývodka
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Svírací kroužky
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Plochý těsnicí kroužek
    EPDM
    FKM

Oblast použití

Patentovaná konstrukce senzoru t-mass I poskytuje bezprecedentní stabilitu měření při zásuvném měření termického hmotnostního průtoku. Kompenzuje v reálném čase změny procesních podmínek: teploty, tlaku, směru toku a typu plynu. Jeho kompaktní převodník nabízí velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zaručuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku

  • Měření užitkových a procesních plynů a směsí plynů v potrubích kruhového a obdélníkového průřezu

Vlastnosti přístroje

  • Zásuvná verze pro DN 80 až 1 500 (3" až 60")

  • Obousměrné měření, vysoká účinnost měření

  • Patentovaný senzor bez driftu se SIL 2

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Flexibilní a pohodlné programování založené na 21 standardních plynech nebo jejich volně definovatelných směsích

  • Vysoká úroveň řízení procesu – špičková přesnost a opakovatelnost měření

  • Spolehlivý monitoring – detekování narušení procesu a zpětného proudění

  • Flexibilní instalace – vhodné pro širokou škálu velikostí a potrubí kruhového nebo obdélníkového průřezu

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products