Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Teploměr iTHERM TM131 s převodníkem iTEMP TMT82 HART a displejem

Aplikace teploměru iTHERM s omezeným přístupem

Teploměr iTHERM TM131 s odděleným pouzdrem do provozu obsahujícím převodník iTEMP TMT82 HART a displej pro aplikace s omezeným přístupem

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Intrinsically Safe Temperature Sensor: iTHERM ModuLine TM131

Intrinsincally safe temperature sensor (RTD or TC assembly) with manufactured thermowell for use with existing thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols – Bluetooth® technology inclusive – and special features like iTHERM QuickNeck for tool-free, easy recalibration, vibration-resistant and fast-response sensor and thermowell technology (iTHERM StrongSens, QuickSens) as well as hazardous area approvals ensure enhanced measurement accuracy and reliability.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení
    modulární konstrukce teploměru
    vhodný pro nebezpečné prostory
    s krčkem nebo QuickNeck
    vč. jímky / ochranné trubky (kov) nebo k instalaci do jímky
    lze použít s vložkami StrongSens nebo QuickSens
    pro rychlou odezvu

  • Teploměrná/ochranná jímka

    navařená ochranná trubka nebo k použití s jímkou

  • Vložka/sonda

    zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní

  • Vnější průměr ochranné jímky

    Jímka:
    9x1,25 mm
    11x2 mm
    12x2,5 mm
    14x2 mm
    16x3,5
    1/4" SCH80
    1/2" SCH80
    1/2" SCH40

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.500,0 mm (177'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    316 (1.4401)
    316L (1.4404)
    316Ti (1.4571)
    Alloy 600 (2.4816)
    Alloy C276 (2.4819)
    Alloy 446 (1.4749)
    Alloy 321 (1.4541)
    Pouzdro PTFE
    Pouzdro Tantal

  • Procesní připojení

    Závit:
    G 3/8, G 1/2", G 3/4", G 1"
    NPT 1/2", NPT 3/4", NPT 1"
    M14 × 1,5, M18 × 1,5, M20 × 1,5, M27 × 2, M33 × 2
    R 1/2", R 3/4"
    Převlečná matka:
    M20 × 1,5, G 1/2", G 3/4"
    Svírací šroubení:
    NPT 1/2", G 1/2", G 1"
    Příruba:
    DN 15 PN 40 B1, C
    DN 25 PN 20, PN 40, PN 100 B1, B2, C
    DN 40 PN 40 B1
    DN 50 PN 40 B1
    ASME 1" 150 RF
    ASME 1" 300 RF
    ASME 1 1/2" 150 RF
    ASME 2" 150 RF
    ASME 2" 300 RF

  • Tvar hrotu

    přímý
    redukovaný
    zúžený
    optimalizovaný pro rychlou odezvu

  • Drsnost povrchu Ra

    < 0,76 μm (0,03 μin)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Teplotní element:
    Typ K až do 1.100 °C (2.012 °F)
    Typ J až do 800 °C (1.472 °F)
    Typ N až do 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na konfiguraci až do 100 bar

  • Přesnost

    třída AA dle IEC 60751
    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751
    Třída speciál nebo standard dle ASTM E230
    Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    nejrychlejší odezva s jímkou t90 začíná pod 10 s
    závisí na konfiguraci

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX
    ATEX IECEx
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex
    CSA C/US
    INMETRO

  • Certifikace

    SIL, MID, DNV/GL

Převodník teploty iTEMP TMT82 HART® 7

iTEMP TMT82 je vysoce spolehlivý, přesný a dlouhodobě stabilní převodník teploty pro průmyslové procesy vyžadující vysokou provozní využitelnost. Univerzální dvoukanálový přístroj převádí vstupy univerzálních senzorů, jako například termočlánků nebo RTD, na stabilní, variabilní výstupní signály v rozsahu 4 až 20 mA a komunikaci pomocí protokolu HART®. Díky své integrované schopnosti sledování inteligentních senzorů a diagnostickým stavovým informacím podle NAMUR NE 107 tento převodník s certifikací SIL 2, SC3 zvyšuje procesní bezpečnost a prodlužuje dobu nepřerušeného provozu.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Hlavicový převodník

  • Vstup

    2 x RTD, TC

  • Výstup

    1 x analogový 4...20 mA / HART

  • Pomocné napájení

    11...42 V DC

  • Komunikace

    HART - protokol

  • Montáž

    Připojovací hlavice formy B, skříň na lištu DIN nebo skříň pro montáž do výrobního procesu

  • Přesnost

    (Pt100) <= 0,1K (digitální) + 0,03% (nastavený rozsah)

  • Galvanické oddělení

    ano

  • Certifikace

    ATEX
    CSA C/US obecné použití (General Purpose)
    CSA IS
    CSA XP
    FM IS
    FM XP
    EAC
    IECEx
    NEPSI
    FM+CSA IS
    INMETRO