iTEMP TMT112
Převodník teploty na lištu DIN

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Transformace signálů snímače na stabilní a standardizované výstupní signály pro všechna odvětví.

Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace HART®. Rychlá a snadná obsluha, vizualizace a údržba prostřednictvím PC pomocí ovládacího softwaru. Prostorově úsporná montáž na lištu DIN podle IEC 60715 (šířka krytu: 12,6 mm).

  • Výhody

    • Univerzální nastavení s protokolem HART®

    • Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty

    • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, v souladu s NAMUR NE 43

    • EMC podle NAMUR NE 21, CE

    • Certifikace Ex: ATEX Ex, CSA IS, FM IS

    • Galvanické oddělení

    • V ...

  • Oblast použití

    • Teplotní převodník s protokolem HART® pro konverzi různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4–20 mA

    Vstup:

    • Odporový teploměr (RTD)

    • Termočlánek (TC)

    • Převodník odporu (Ω)

    • Převodník napětí (mV)

    • Protokol HART® pro ovládání na místě...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Vstup

    1 x RTD, TC, Ohm, mV

  • Výstup

    1 x analog 4...20 mA

  • Pomocné napájení

    12...35 V DC (standard-version)

    12...30 V DC (Ex-version)

  • Komunikace

    HART

  • Montáž

    DIN rail

  • Přesnost

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Galvanické oddělení

    yes

  • Certifikace

    UL rec. Com

    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD

    ATEX II2(1)G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    CSA General Purpose

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification