Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Kontaktní informace

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT122
Převodník teploty na lištu DIN

Transformace signálů snímače na stabilní a standardizované výstupní signály pro všechna odvětví

  • ©Endress+Hauser

Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace HART®. Rychlá a snadná obsluha, vizualizace a údržba prostřednictvím PC pomocí ovládacího softwaru. Instalace se provádí na lištu DIN podle IEC 60715 (šířka krytu: 22,5 mm).

Výhody

  • Univerzální nastavení s protokolem HART

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu okolní teploty

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, v souladu s NAMUR NE 43

  • EMC podle NAMUR NE 21, CE

  • Certifikace Ex: ATEX Ex, CSA IS, FM IS

  • Galvanické oddělení

  • V souladu s SIL2

Oblast použití

  • Převodník teploty s protokolem HART® pro konverzi různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4–20 mA

  • Vstup: odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC), převodník odporu (Ω), převodník napětí (mV)

  • Protokol HART® pro ovládání na místě nebo z panelu přes ruční komunikátor nebo PC (např. ReadWin 2000 nebo FieldCare)

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TMD840, TMD842

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky