TU54 Flanged barstock thermowell, US style

TU54 Flanged thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with flanged process connections and round extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.

  • Výhody

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical or stepped tip form

  • Oblast použití

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tyčová vrtaná teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    US-style

    flanged process connections

  • Připojení hlavice

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    24"

  • Procesní připojení

    flange

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 1.5" 150 RF (B16.5)

    ASME 1.5" 300 RF (B16.5)

    ASME 1.5" 600 RF (B16.5)

    ASME 1.5" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 2" 150 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 3" 150 RF (B16.5)

    ASME 3" 300 RF (B16.5)

    ASME 3" 600 RF (B16.5)

  • Základní průměr termojímky

    7/8"

    1 1/16
    "

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4401 (316)

    1.4301 (304)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    32 µin (0.80 µin)

  • Tvar hrotu

    straight

    tapered

    stepped

  • Teplotní rozsah

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    depends on configuration

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification