Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F) -
Rozsah provozní teploty
-50...150 °C (-58...302 °F)
Oblast použití
Cenová úspora, optimální využití prostoru, spolehlivý provoz a snadné uvedení do provozu signalizují moderní technologii měření procesu. Teplotní spínač zcela splňuje tyto požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v odvětví biotechnologií. Je určen pro bezpečné monitorování procesních teplot, lze vybírat mezi jedním nebo dvěma spínacími výstupy, jakož i jedním spínacím výstupem a jedním standardizovaným analogovým výstupem. Rozmanitost hygienických procesních přípojek vede k vysoké flexibilitě.
Teplotní spínač pro monitorování, zobrazení a řízení procesních teplot v rozmezí −50 až 150 °C, volitelně pro TTR35 s krčkem: −50 až +200 °C. Thermophant T TTR35 – pro hygienické aplikace.
Elektronické verze:
Jeden spínací výstup PNP
Dva spínací výstupy PNP
2× spínací výstup PNP nebo jeden spínací výstup PNP a výstup 4 až 20 mA (aktivní)
Výhody
Integrovaná spínací elektronika pro decentrální a úsporné monitorování a řízení procesů
Schválení 3A
Řízení funkcí a informace na místě díky LED kontrolkám a digitálnímu displeji
Dlouhodobě stabilní teplotní senzor z platiny (Pt100 třída A podle IEC 60751)
Vysoká přesnost v celém rozsahu okolních teplot a krátká doba odezvy
Ovládání a vizualizace také pomocí PC a konfiguračního softwaru FieldCare nebo ReadWin 2000
V souladu s DESINA
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperature switch for safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN CS 14/10/202004/10/201827/10/201522/05/201415/06/2009Jazyk:
English
Verze:
14/10/2020
Velikost souboru:
977.5 KB
Název souboru:
TI00105REN_1620.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Thermophant T TTR31, TTR35
Teplotní spínač
EN CS 15/10/202026/09/201810/08/201628/05/201401/06/2009Jazyk:
Czech
Verze:
15/10/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA00229RCS_1620-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN CS 03/02/2005Jazyk:
English
Verze:
03/02/2005
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
Ba201ren.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN CS 02/02/2005Jazyk:
English
Verze:
02/02/2005
Velikost souboru:
883.5 KB
Název souboru:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Thermophant T TTR 31, TTR 35 Návod na obsluhu
Teplotní spínač
EN CS 08/10/200417/05/2004Jazyk:
Czech
Verze:
17/05/2004
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TTR31_35_KA174Rcs.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
800.3 KB
Název souboru:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-