Easytemp TMR31
Compact thermometer

Easytemp TMR31
Compact thermometer ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31
Compact thermometer ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31
Compact thermometer ©Endress+Hauser
Easytemp TMR31
Compact thermometer ©Endress+Hauser

Compact, fast and precise for the measurement of process temperatures in common industries

With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.

  • Výhody

    • Small, compact design made entirely of stainless steel

    • Extremely short response times

    • Highly accurate even with short insertion lengths

    • 4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output

    • Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC...

  • Oblast použití

    The Easytemp TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    compact temperature probe

    fast response time

    threaded process connection

    with or without neck

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    4,00 mm ...6,00 mm
    (0,16'' ...0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 600,00 mm (23,62'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4404 (316L)

  • Procesní připojení

    male thread:

    G1/4"

    G1/2"

    NPT1/4"

    NPT1/2"

    M14x1.5

    M18x1.5

    BSPT R1/2"

  • Tvar hrotu

    straight

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (32 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    no (4…20mA Signal)

  • Certifikace

    Marine approval

    UL 3111-1

    EAC

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification