Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Kontaktní informace

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Omnigrad M TR11
Modulární odporový (RTD) teploměr

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

  • ©Endress+Hauser

Vysoce modulární a robustní teploměr nalezne uplatnění v několika aplikacích téměř ve všech odvětvích. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice, se všemi běžnými komunikačními protokoly, je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Široká škála procesních připojení, rozměrů a materiálů nabízí flexibilní možnosti použití.

Výhody

  • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

  • Vysoká míra kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

  • Rychlá doba odezvy se zúženým/redukovaným hrotem

  • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

  • Převodník pro montáž do hlavice se snadným výběrem: analogový výstup 4–20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™

Oblast použití

  • Univerzální rozsah použití

  • Rozsah měření: −200 až +600 °C

  • Rozsah tlaku až do 75 bar

  • Stupeň krytí: až IP 68

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: TST11, TST210, TST211

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky