Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku modulární teploměr MLTTS01

MLTTS01
Modulární teploměr s odporovou nebo termočlánkovou vložkou

Určený pro použití v ropném a plynárenském průmyslu, s přírubovým procesním připojením a prodlužovacím krčkem

MLTTS01
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    RTD Třída A dle IEC 60751
    TC Třída 1 dle EN 60584

  • Doba odezvy

    v závislosti na sestavě

  • Max. procesní tlak (statický)

    v závislosti na sestavě

  • Rozsah provozní teploty

    PT100: -50…500°C
    TC až do 600°C

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    Není definováno

Oblast použití

Modulární a robustní teploměr najde uplatnění zejména v ropném a plynárenském průmyslu. Drsná prostředí, žíravé látky a vysoké hodnoty tlaku lze překonat použitím robustních teploměrných jímek a speciálních materiálů. Díky volitelnému hlavicovému převodníku, se všemi běžnými komunikačními protokoly, je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Teploměr je možné objednat s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou (TC) vložkou.

Určeno k použití v ropném a plynárenském průmyslu s univerzálním rozsahem použití

  • Rozsah měření: odporová vložka (RTD): –50 až +500 °C, termočlánek (TC): –40 až +1 100 °C

  • Rozsah tlaku až do 63 bar

  • Stupeň krytí: až IP 68

Výhody

  • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným délkám ponoru

  • Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

  • Prodlužovací krček k ochraně hlavicového převodníku před přehřátím

  • Rychlá doba odezvy se zúženým hrotem

  • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia)

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products