Omnigrad M TR15
Modulární odporový (RTD) teploměr

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Robustní technologie měření teploty, zejména pro plynové a parní aplikace

Robustní teploměr je určen pro použití v náročných aplikacích, jako jsou plynové či parní aplikace, například v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a v energetice. S nejvyššími hodnotami tlaku i vysokou teplotou se lze popasovat použitím robustních ochranných trubek a speciálních procesních přípojek. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice se všemi běžnými komunikačními protokoly je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači.

  • Výhody

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

    • Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

    • Prodlužovací krček k ochraně převodníku pro...

  • Oblast použití

    • Univerzální rozsah použití

    • Zvláště vhodné pro parní a plynové aplikace s vysokými procesními tlaky a teplotami

    • Rozsah měření: −200 až +600 °C

    • Rozsah statického tlaku až do 400 bar

    • Stupeň krytí: až IP 68

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    modulární konstrukce teploměru

    univerzální rozsah aplikací

    vhodný pro nebezpečné prostory

    vhodný pro vysoké procesní tlaky

    přírubové procesní připojení nebo navařeno

    s krčkem

    vč. jímky (kov)

    k použití s vložkou StrongSens

  • Připojovací hlavice

    TA20A - hliník - víčko se šroubky

    TA20B - plast - víčko se šroubky

    TA20D - hliník - vysoké odklápěcí víčko

    TA20J - nerez - hluboko tažený s anebo bez displeje

    TA20R - nerez - strojově oprac. - víčko se šroubky

    TA20W - hliník - víčko se západkami

    TA21E - hliník - víčko se šroubky a řetízkem

    TA30A -E+H, hliník - nízké víčko - s nebo bez displeje

    TA30D - E+H, hliník - vysoké víčko

  • Teploměrná/ochranná jímka

    jednolitý tyčový materiál (vrtaný)

    bez jímky

  • Vložka/sonda

    zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní

  • Vnější průměr ochranné jímky

    18,0 mm (0,71'')

    24,0 mm (0,94'')

    26,0 mm (1,02")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 30.000,00 mm

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.0460 (A105)

    1.4571 (316Ti)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    Alloy C276 (2.4819)

    Duplex SAF 2205 (1.4462)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    16Mo3 (1.5415)

  • Volitelný nátěr

    Není definováno

  • Procesní připojení

    navařená verze

    příruba:

    DN25 PN40 B1 (EN1092)

    DN40 PN40 B1(EN1092)

    DN50 PN40 B1 (EN1092)

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Tvar hrotu

    zúžený

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

    třída AA dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano(4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

  • Certifikace

    Metrologie GOST

    SIL (pouze převodník)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Order code TA115-

      WELDING SOCKET TA115

      Weld-in socket for bar stock thermowell according to DIN43772 form 4. From round bar stock diam.50mm, L=50mm

  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Extension neck for thermowell TN15

      Neck tube made from welded parts, with thread connection to a terminal head form DIN B and different connections to a separate thermowell.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Nr D Order code TA20R-

      Terminal Head TA20R

      Product being phased out, limited availability. Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: AISI316L/1.4404. max temperature 100oC, ATEX: +95oC. Protection class IP66/IP67.

    • Nr D Order code TA20W-

      Terminal head TA20W

      Product being phased out, limited availability. Connection head hinged to mount a measuring insert with head transmitter or connection socket. To be mounted on an armature or a protection sleeve. Material: Aluminium Area temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC Protection: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Terminal Head TA21E

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: srewable. Material: aluminum. Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC. Protection: IP65.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • B
    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Předchůdce