Omnigrad T TR24
Modulární odporový (RTD) teploměr

©Endress+Hauser

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

Vysoce modulární a robustní teploměr nalezne uplatnění v několika aplikacích téměř ve všech odvětvích. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice, se všemi běžnými komunikačními protokoly, je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Široká škála procesních přípojek, rozměrů a materiálů nabízí flexibilní možnosti použití.

  • Výhody

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

    • Vysoká míra kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

    • Rychlá doba odezvy se zúženým hrotem

    • Druhy ochrany...

  • Oblast použití

    • Univerzální rozsah použití

    • Rozsah měření: −200 až +600 °C

    • Rozsah tlaku až do 50 bar

    • Stupeň krytí: až IP 68

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    modular temperature assembly

    process connection as compression fitting

    without neck

  • Připojovací hlavice

    TA30A - aluminium - hinged cover w. or w/o. display

    TA30D- aluminium-hinged high cover

    TA20A - aluminium - cover with screws

    TA20B - plastics - screw cover

    TA20D - aluminium - hinged cover high

    TA20J - SS - deep-drawn w. or w/o. display

    TA20R - SS - machined w. screw cover

    TA20W - aluminium - cover w. snap fit

    TA21E - aluminium - screw cover w. chain

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4404 (316L)

  • Procesní připojení

    compression fitting:

    G1/2"

    NPT1/2"

    weld in version

  • Tvar hrotu

    straight

    reduced

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -200 °C ...500 °C

    (-328 °F ...932 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

    class AA acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    depending on configuration

    t50 = 2 s

    t90 = 5 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

  • Certifikace

    Gost Metrology

    SIL (transmitter only)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPR100-

      Insert TPR100

      Mineral insulated cable (MgO). Replaceable insert acc.EN60751. max. measuring range: -200...600oC (depending on configuration).

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code TA70-

      Compression Fitting TA70

      Product being phased out, limited availability. Conical sealing. incl. weld in adapter. Food + Pharma.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Nr D Order code TA20R-

      Terminal Head TA20R

      Product being phased out, limited availability. Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: AISI316L/1.4404. max temperature 100oC, ATEX: +95oC. Protection class IP66/IP67.

    • Nr D Order code TA20W-

      Terminal head TA20W

      Product being phased out, limited availability. Connection head hinged to mount a measuring insert with head transmitter or connection socket. To be mounted on an armature or a protection sleeve. Material: Aluminium Area temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC Protection: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Terminal Head TA21E

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: srewable. Material: aluminum. Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC. Protection: IP65.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.