Omnigrad T TST187
Modulární odporový (RTD) teploměr

©Endress+Hauser

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

Teploměr se používá zejména v chemickém průmyslu, ale nachází uplatnění také v jiných oborech. Přístroj je vybaven přímo zapojeným snímačem Pt100 se čtyřvodičovou instalací. Široká škála procesních přípojek, ponorných délek a materiálů nabízí flexibilní možnosti použití.

  • Výhody

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

    • Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

    • Prodlužovací krček k ochraně převodníku pro...

  • Oblast použití

    Řada odporových (RTD) teploměrů TST187 pokrývá širokou škálu potřeb trhu po celém světě. Typické použití lze nalézt v chemickém a farmaceutickém průmyslu, potravinářství, vodohospodářství, čištění odpadních vod a v elektrárnách. Preferované použití je v...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    modular temperature assembly

    threaded process connection

    with neck

    incl. thermowell / protection tube (metal)

  • Připojovací hlavice

    TA30A - with normal hinged lid

  • Teploměrná/ochranná jímka

    welded protection tube

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    9,0 mm (0,35'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 400,00 mm (15,75'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4404 (316L)

  • Procesní připojení

    male thread:

    G1/2"

    NPT1/2"

  • Tvar hrotu

    straight

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ... 752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 18 s

    t90 = 55 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    no

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification