Omnigrad T TST410
Modulární odporový (RTD) teploměr

©Endress+Hauser

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

Teploměr se používá zejména v chemickém průmyslu, ale nachází uplatnění také v jiných oborech. Typickými aplikacemi jsou beztlakové systémy, jako např. vzduchové kanály, komíny a potrubí. Pro ochranu před vysokými průmyslovými požadavky se doporučuje použití speciálního ochranného pouzdra. Různé rozměry nabízejí flexibilní možnosti použití.

  • Výhody

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

    • Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

    • Vysoká přesnost a výjimečná dlouhodobá stabilita

  • Oblast použití

    Typickými aplikacemi pro snímač TST410 jsou beztlakové systémy, jako např. vzduchové kanály, komíny a potrubí.
    Zvláštní pozornost by měla být věnována maximální přípustné teplotě kolem připojovací hlavy, která musí být nižší než 80 °C.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    modular temperature assembly

    process connection as compression fitting

    without neck

    mini-head

  • Připojovací hlavice

    TA20L - aluminium - mini-head

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    3,0 mm (0,12'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 10.000,00 mm (393,70'' )

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4401 (316)

  • Procesní připojení

    compression fitting:

    G1/4"

  • Tvar hrotu

    straight

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

    class B acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 2 s

    t90 = 4 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    no

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification