Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

RTD Thermometer TST414

Obrázek výrobku odporový teploměr TST414 ©Endress+Hauser

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení
    modulární konstrukce teploměru
    rychlá odezva
    závitové procesní připojení
    bez krčku
    vč. jímky / ochranné trubky (kov)
    mini hlavice

  • Teploměrná/ochranná jímka

    navařená ochranná trubka

  • Vložka/sonda

    zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní

  • Vnější průměr ochranné jímky

    4,5 mm (0,18'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4571 (316Ti)

  • Procesní připojení

    vnější závit:
    G1/2"

  • Tvar hrotu

    přímý

  • Drsnost povrchu Ra

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 10 s
    t90 = 30 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ne

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce

    • Jednoduché produkty

    • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Standardní produkty

    • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Špičkové produkty

    • Vysoce funkční a přesto jednoduché

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Specializované produkty

    • Navrženo pro těžké aplikace

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu

    Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Fundamental

    Pro jednoduché aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Lean

    Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Extended

    Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Xpert

    Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu