Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

TR15
Modular RTD thermometer

Resistance thermometer TR15 ©Endress+Hauser
Resistance thermometer TR15 ©Endress+Hauser

Robust temperature measurement technology especially for gas and steam applications

The robust thermometer is designed for use in demanding applications like gas or steam applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Highest pressures as well as high temperature can be handled by the use of robust protection tubes and special process connections. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • Extension neck to protect the head transmitter...

  • Oblast použití

    • Universal range of application

    • Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures

    • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

    • Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)

    • Degree of protection: up...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    modulární konstrukce teploměru

    univerzální rozsah aplikací

    vhodný pro nebezpečné prostory

    vhodný pro vysoké procesní tlaky

    přírubové procesní připojení nebo navařeno

    s krčkem

    vč. jímky (kov)

    k použití s vložkou StrongSens

  • Připojovací hlavice

    TA20A - hliník - víčko se šroubky

    TA20B - plast - víčko se šroubky

    TA20D - hliník - vysoké odklápěcí víčko

    TA20J - nerez - hluboko tažený s anebo bez displeje

    TA20R - nerez - strojově oprac. - víčko se šroubky

    TA20W - hliník - víčko se západkami

    TA21E - hliník - víčko se šroubky a řetízkem

    TA30A -E+H, hliník - nízké víčko - s nebo bez displeje

    TA30D - E+H, hliník - vysoké víčko

  • Teploměrná/ochranná jímka

    jednolitý tyčový materiál (vrtaný)

    bez jímky

  • Vložka/sonda

    zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní

  • Vnější průměr ochranné jímky

    18,0 mm (0,71'')

    24,0 mm (0,94'')

    26,0 mm (1,02")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 30.000,00 mm

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.0460 (A105)

    1.4571 (316Ti)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    Alloy C276 (2.4819)

    Duplex SAF 2205 (1.4462)

    Titan Gr2 (3.7035 )

    16Mo3 (1.5415)

  • Volitelný nátěr

    Není definováno

  • Procesní připojení

    navařená verze

    příruba:

    DN25 PN40 B1 (EN1092)

    DN40 PN40 B1(EN1092)

    DN50 PN40 B1 (EN1092)

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Tvar hrotu

    zúžený

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

    třída AA dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano(4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

  • Certifikace

    Metrologie GOST

    SIL (pouze převodník)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Order code TA115-

      Welding Socket TA115

      Weld-in socket for bar stock thermowell according to DIN43772 form 4. From round bar stock diam.50mm, L=50mm.

  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Extension neck for thermowell TN15

      Neck tube made from welded parts, with thread connection to a terminal head form DIN B and different connections to a separate thermowell.

  • F
    • Nr F Order code TT151-

      Thermowell iTHERM TT151

      Bar stock thermowell for heavy duty applications in the chemical, oil & gas and power & energy industries. For use in pipes, vessels or tanks. Wide range of dimensions, materials and process connections available. ::Highly robust design for challenging process conditions.

    • Nr F Order code TW15-

      Thermowell TW15

      Flange connection or weld in adapter. Bar stock thermowell. DIN43772/4+4F.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Terminal Head TA20A

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Terminal Head TA20B

      "Product being phased out, limited availability." Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Terminal head TA20D

      Product being phased out, limited availability. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

    • Nr D Order code TA20R-

      Terminal Head TA20R

      Product being phased out, limited availability. Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: AISI316L/1.4404. max temperature 100oC, ATEX: +95oC. Protection class IP66/IP67.

    • Nr D Order code TA20W-

      Terminal head TA20W

      Product being phased out, limited availability. Connection head hinged to mount a measuring insert with head transmitter or connection socket. To be mounted on an armature or a protection sleeve. Material: Aluminium Area temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC Protection: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Terminal Head TA21E

      Retainer for terminal block or head transmitter. Cover: srewable. Material: aluminum. Max. temp.: +100 oC; ATEX +95 oC. Protection: IP65.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Nr D Order code TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

  • B
    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Předchůdce