Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

iTHERM ModuLine TM121

Obrázek výrobku: teploměr s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou (TC) vložkou TM121 ©Endress+Hauser

Teploměr s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou (TC) vložkou, kompletní s ochrannou jímkou vyrobenou z trubicového materiálu

Odporová (RTD) nebo termočlánková (TC) sestava teploměru charakterizovaná základní technologií senzoru. Použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu, standardní prodlužovací krček, ekonomické provedení. Přístroje jsou k dispozici s volitelnými hlavicovými převodníky se schopností komunikace přes Bluetooth® a s výstupem 4 až 20 mA nebo komunikací HART®, a poskytují tak vyšší přesnost a spolehlivost měření v porovnání s přímo zapojenými senzory.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Cenově příznivé, spolehlivé měření

    • Uživatelsky vstřícné řešení od výběru výrobku až po jeho údržbu

    • Široký výběr procesních připojení

    • Snadné a bezpečné nastavení a servis přístroje s využitím komunikace přes Bluetooth®

  • Oblast použití

    • Široké možnosti použití

    • Použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu

    • Rozsah měření: −50 až 650 °C

    • Rozsah tlaku až do 50 bar

    • Stupeň ochrany: do IP 68

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    modulární konstrukce teploměru

    univerzální rozsah aplikací

    závitové procesní připojení

    s krčkem

    vč. jímky / ochranné trubky (kov)

  • Teploměrná/ochranná jímka

    navařená ochranná trubka nebo k použití s jímkou

  • Vložka/sonda

    Základní technologie senzoru

  • Vnější průměr ochranné jímky

    Jímka:

    9x1,25 mm

    11x2 mm

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 1.000,0 mm (39'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    316L (1.4404)

  • Procesní připojení

    Závit:

    G1/2"

    NPT1/2"

    M20x1.5, M27x2, M33x2

    Svírací těsnění:

    NPT1/2", G1/2", G1"

    Příruba:

    DN25 DN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

    ASME 2" 150 RF

    ASME 2" 300 RF

  • Tvar hrotu

    přímý

  • Rozsah provozní teploty

    Základní PT100 TF:

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F …392 °F)

    Termočlánek:

    Typ K až do 600 °C (1.112 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na konfiguraci

  • Přesnost

    Třída A dle IEC 60751

    Třída B dle IEC 60751

    Třída standard dle ASTM E230

    Třída 2 dle IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    t90 cca 100 s

    závisí na konfiguraci

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano (4 … 20 mA; HART)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification