Omnigrad TA560
Ochranná jímka z jednolitého tyčového materiálu

©Endress+Hauser

Vyrobeno z jednolitého tyčového materiálu, otvor je vrtaný. Pro použití v těžkých nebo běžných provozech.

Při nasazení těchto ochranných jímek v náročných aplikacích těžkých provozů musí být přesně spočítána jejich zatížitelnost. Kvalita materiálu a jeho zpracování musí být prokázána penetračními kapilárními testy, ultrazvukovým testem, zkouškou těsnosti s heliem, tlakovým zátěžovým testem a dalšími nedestruktivními zkouškami.

  • Výhody

    • Délka prodloužení a ponoření a také rozměry ochranné jímky je možno vybírat na základě požadavků procesu.

    • V nabídce máme velký výběr typizovaných průměrů a materiálů; na základě speciálního požadavku můžeme dodat i jiná provedení.

    • Dodáváme i jímky s ...

  • Oblast použití

    Ochranná jímka TA560 je určena pro odporové teploměry a termočlánky, hlavně do těžkých provozů.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tyčová vrtaná teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    threaded process connection

    hexagonal extension

  • Připojení hlavice

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    900 mm (35,43")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    5.000 mm (196,85")

  • Procesní připojení

    thread:

    3/4" NPT

  • Základní průměr termojímky

    20 mm (0,79")

    22 mm (0,87")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0,8 μm (31,50 μin)

    < 1,6 μm (63,00 μin)

  • Tvar hrotu

    straight

    conical

  • Teplotní rozsah

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    300 bar (4351 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification