Omnigrad M TW10
Ochranná jímka

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Je určena k použití v průmyslu výroby čistých chemikálií a obecně pro téměř všechny průmyslové procesy

Tato ochranná jímka je důležitým prvkem pro měřicí body teploty pro téměř všechny průmyslové procesy, zejména pro průmysl výroby čistých chemikálií. Používá se k ochraně měřicí vložky nebo částí senzoru před agresivními procesními médii, vysokými tlaky a průtoky a umožňuje vložku teploměru vyměnit během provozu.

  • Výhody

    • Hrot ochranné jímky se zmenšeným průměrem nebo úkosem pro rychlejší dobu odezvy

    • Přizpůsobitelná délka ponoru

    • Povrchová úprava Ra < 0,8 μm

    • SS 316L/1.4404, SS 316Ti/1.4571 a Hastelloy C pro „smáčené“ díly

    • Běžná závitová procesní připojení jsou dodávána jako...

  • Oblast použití

    Ochranné jímky Omnigrad M TW10 jsou určeny pro použití v průmyslu výroby čistých chemikálií, ale lze je používat i k všeobecným účelům.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Svařovaná trubková teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    DIN 43772 Form 2G/3G

    threaded process connection

    with neck

  • Připojení hlavice

    external thread:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    10.000 mm (393,7")

  • Procesní připojení

    thread:

    G1/2"

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    R1/2"

    R3/4"

    R1"

    M20 x 1.5

  • Základní průměr termojímky

    9 mm (0,35")

    11 mm (0,43")

    12 mm (0,47")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    2.4816 (Alloy 600)

    2.4819 (Alloy C276)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0.8 μm (31.50 μin)

  • Tvar hrotu

    straight

    reduced

    tapered

  • Teplotní rozsah

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    100 bar (1450 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    75 bar (1088 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce