Omnigrad M TW12
Ochranná jímka pro teplotní senzory

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Je určena k použití v průmyslu výroby čistých chemických látek a obecně pro téměř všechny průmyslové procesy

Tato ochranná jímka je důležitým prvkem pro měřicí body teploty pro téměř všechny průmyslové procesy, zejména pro průmysl výroby čistých chemikálií. Používá se k ochraně měřicí vložky nebo snímacích prvků před agresivními procesními médii, vysokými tlaky a průtoky z teplotního senzoru, a tím umožňuje teploměr vyměnit během provozu.

  • Výhody

    • Hrot teploměrné jímky se zúženým nebo zkoseným průměrem pro rychlejší dobu odezvy

    • Přizpůsobitelná délka ponoru

    • Drsnost povrchu Ra < 0,8 μm

    • SS 316L/1.4404 a SS 316Ti/1.4571 pro „smáčené“ díly

    • Běžná závitová procesní připojení jsou dodávána jako standard;...

  • Oblast použití

    Ochranné jímky Omnigrad M TW12 jsou určeny k použití v průmyslové výrobě čistých chemikálií, ale lze je použít také ke všeobecným účelům.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Svařovaná trubková teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    DIN 43772 Form 2/3

    process connection as compression fitting

    with neck

  • Připojení hlavice

    external thread:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    10.000 mm (393,7")

  • Procesní připojení

    compression fitting:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    1/2" NPT

    R1/2"

    R3/4"

    R1"

    M20 x 1.5

  • Základní průměr termojímky

    9 mm (0,35")

    11 mm (0,43")

    12 mm (0,47")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    1.4843 (310)

    2.4816 (Alloy 600)

    2.4819 (Alloy C276)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0.8 ìm (31.50 ìin)

  • Tvar hrotu

    straight

    reduced

    tapered

  • Teplotní rozsah

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    100 bar (1450 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    75 bar (1088 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce