Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku ochranná jímka TWF11

TWF11
Ochranná jímka pro teploměry k měření vysokých teplot

Pro zpracování oceli, betonové pece a průmysl zpracování druhotných surovin s velmi vysokou teplotou

TWF11
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    1 bar (15 psi)

  • Maximální standardní délka zanoření

    1.500 mm (59,06")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    4.000 mm (157,48")

Oblast použití

Měřicí body s extrémně vysokou teplotou vyžadují tyto speciální keramické ochranné jímky. Je vyrobena ze speciálních materiálů a slouží jako ochrana před mechanickým a chemickým poškozením v procesu a zvyšuje životnost použitých snímačů. To vede k úspoře nákladů na údržbu měřicího bodu, zlepšování kvality výrobků a zvýšení bezpečnosti zařízení. Je určena jako náhradní díl pro termočlánkový (TC) teploměr k měření vysokých teplot TAF11 od Endress+Hauser.

Použití ve zpracování oceli (žíhání), pro betonové pece a průmysl zpracování druhotných surovin. Příslušenství k teploměru pro měření vysokých teplot TAF11.

Teploty procesu až +1 600 °C.

Výhody

  • Dlouhá životnost díky použití inovativních materiálů ochranné jímky se zvýšenou odolností proti opotřebení a chemickou odolností

  • Dlouhodobé stabilní měření díky ochraně snímače neporézními materiály

  • Výměnné díly