Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku ochranná jímka TT411

iTHERM TT411
Ochranná jímka

Navrženo pro hygienické a aseptické aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    40 bar (580 psi)

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    Není definováno

Oblast použití

Nejlépe vhodná pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích i s velmi malými délkami ponoru. Splňuje zvýšené nároky na ochranu teplotního senzoru před fyzikálními a chemickými vlivy. Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci, snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech.

Speciálně navrženo k použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích

  • Rozsah tlaku až do 40 bar

  • Pro zvýšené požadavky na ochranu teplotního senzoru, pokud jde o fyzikální a chemické vlivy

  • Pro použití v potrubí, nádobách nebo nádržích

  • Ideálně se hodí do všech měřicích bodů, které vyžadují pravidelnou rekalibraci snadnou výměnou vložky v uzavřených procesech

Výhody

  • iTHERM QuickNeck – úspora nákladů a času díky jednoduché rekalibraci použité vložky
    bez pomoci nářadí

  • Více než 50 hygienických procesních připojení

  • Globální portfolio s metrickými a britskými verzemi

  • Mezinárodní certifikace: hygienické normy podle 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
    FDA, certifikát o vhodnosti TSE

  • Volitelné: materiál 1.4435, obsah delta feritu < 1 %

  • Rychlá doba odezvy díky zúženému hrotu s tenkými stěnami

  • Nejmodernější prvky Tee a Elbow, bez svarů a mrtvých ramen a s nejlepším hygienickým designem ve své třídě

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products