Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku odporový teploměr TH13

TH13
Modulární RTD teploměry, model pro USA

Jeden z nejlepších systémů měření teploty pro obecné účely

TH13
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída AA dle IEC 60751
    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
    závisí na konfiguraci

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 24" (609 mm)
    ostatní na dotaz

Oblast použití

Robustní zařízení s jímkou je kompletní jednotka připravená k použití s různými hlavami vysílače, aby vyhovovala potřebám použití a požadavkům na prostor. Jednotka nabízí vylepšenou přesnost měření a spolehlivost. Různé procesní připojení, rozměry a materiály (jako 316L SS a Hastelloy C276) nabízejí flexibilní možnosti použití.

Teplotní senzory TH13 jsou sestavy RTD, které se instalují do ochranných jímek. Jsou vhodné pro použití ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné i do těžkého průmyslu.
Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD, z pouzdra a z teploměrové jímky vyrobené z jednoho kusu materiálu.

Sestavu senzoru je možno použít v následujících oblastech:

  • Chemický průmysl

  • Petrochemický průmysl

  • Elektrárny

  • Rafinerie

  • Námořní plošiny

Výhody

  • Vysoký stupeň modularity díky standardním připojovacím hlavicím a také díky tomu, že si zákazník může zvolit délku ponoru

  • Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!

  • Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)

  • Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa

  • Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok

  • Díky redukované/kuželové špičce rychlá odezva

  • Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™