Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Produktový obrázek modulárního RTD nebo TC teploměru ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

Modulární teploměr stanovující nové trendy, připravený pro přímou instalaci v širokém rozsahu průmyslových aplikací

TM111
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída AA dle IEC 60751
    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751
    Třída speciál nebo standard dle ASTM E230
    Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    t90 začíná na < 1,5 s QuickSens
    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na konfiguraci

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Tepelný element:
    Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F)
    Typ J up to 800 °C (1.472 °F)
    Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.500,0 mm (177'')

Oblast použití

Snadno použitelná metrická verze s výjimečnou technologií odporového (RTD) nebo termočlánkového (TC) senzoru. Díky volitelnému hlavicovému převodníku se všemi běžnými komunikačními protokoly – včetně technologie Bluetooth® – je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření. Široká škála procesních připojení, rozměrů a materiálů nabízí flexibilní možnosti použití. Vyznačuje se odolností vůči vibracím a rychlou odezvou senzoru (iTHERM StrongSens a QuickSens) a je schválen k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  • Široké možnosti použití

  • Rozsah měření: –200 až +1 100 °C

  • Rozsah tlaku až do 75 bar

  • Stupeň ochrany: do IP 68

  • Senzorové prvky odolné proti vibracím až do 60 g

Výhody

  • Uživatelsky přívětivý a spolehlivý, od výběru výrobku až po jeho údržbu

  • Měřicí vložky iTHERM: světově unikátní automatizovaná výroba. Dokonalá dohledatelnost, a tím vysoká kvalita produktů, jimiž se spolehlivě měří hodnoty

  • iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy v délce 1,5 s pro optimální řízení procesů

  • iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu

  • iTHERM TA30x: různé hlavice pro snadnější manipulaci a nižší náklady na instalaci a údržbu

  • Mezinárodní certifikace: ochrana proti výbuchu podle ATEX, IECEx, CSA C/US a NEPSI

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products