Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
iTHERM TrustSens TM371 Hygienický kompaktní teploměr s funkcí autokalibrace

iTHERM TrustSens TM371
Samokalibrační teplotní senzor

100% shoda s předpisy, 0% nároky 
Hygienický kompaktní teplotní senzor

TM371
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Doba odezvy

    t50 = 2,5 s
    t90 =9,5s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -40 °C …160 °C
    (-40 °F …320 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až 900,00 mm (35,4'')

Oblast použití

Oceněný inteligentní teplotní senzor s integrovaným převodníkem HART® a technologií Heartbeat představuje první RTD senzorovou jednotku na světě, která je schopna plně automatizované autokalibrace na místě. Účinně eliminuje riziko nezjištěných neshod, snižuje prostoje výroby a zvyšuje bezpečnost produktů a efektivitu procesů v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu a farmacie. Zařízení je plně v souladu s předpisy FDA 21 CFR část 11 a pravidly GMP.

  • Speciálně navrženo k použití v hygienických a aseptických prostředích v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu

  • Rozsah měření: −40 až 160 °C

  • Rozsah tlaku až do 50 bar

  • Třída krytí IP 67/68 nebo IP 69K

  • Komunikace: analogový výstup 4 až 20 mA, Protokol HART®

Výhody

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products