Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens
Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.
500 bar (7 252 psi)
Podle dané konfigurace
1500 mm
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
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
Anglická verze - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | CS | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
19/12/2023 |
Velikost souboru: |
1 MB |
Název souboru: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Česká verze - 08/2020 |
Univerzální termojímky pro teploměry v průmyslových aplikacích
EN | CS | ||
01/08/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
01/08/2020 |
Velikost souboru: |
678.6 KB |
Název souboru: |
BA02041TCS_0120.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | CS | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
19/12/2023 |
Velikost souboru: |
1 MB |
Název souboru: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Univerzální termojímky pro teploměry v průmyslových aplikacích
EN | CS | ||
01/08/2020
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
01/08/2020 |
Velikost souboru: |
678.6 KB |
Název souboru: |
BA02041TCS_0120.pdf |
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou
(TC) vložkou pro průmyslové aplikace
EN | CS | ||
31/08/2018
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
Verze: |
31/08/2018 |
Velikost souboru: |
596.7 KB |
Název souboru: |
BA01915TCS_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | CS | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
10/05/2023 |
Velikost souboru: |
649 KB |
Název souboru: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Jazyk: |
English |
Verze: |
14/07/2021 |
Velikost souboru: |
478.5 KB |
Název souboru: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Jazyk: |
German |
Verze: |
31/05/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Jazyk: |
English |
Verze: |
31/05/2023 |
Velikost souboru: |
1.9 MB |
Název souboru: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | CS | ||
30/04/2021
|
|
|
Jazyk: |
English |
Verze: |
30/04/2021 |
Velikost souboru: |
281.7 KB |
Název souboru: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Jazyk: |
English |
Verze: |
27/07/2023 |
Velikost souboru: |
266 KB |
Název souboru: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Jazyk: |
Russian |
Verze: |
26/05/2021 |
Velikost souboru: |
1.6 MB |
Název souboru: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |