Omnigrad T TST487
Modulární odporový (RTD) teploměr

©Endress+Hauser

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

Teploměr se používá zejména v chemickém průmyslu, ale nachází uplatnění také v jiných oborech. Mezi preferované použití patří nádoby nebo potrubí, kde se nevyskytují vysoké procesní tlaky ani extrémní teploty. Přístroj je vybaven přímo zapojeným snímačem Pt100 se čtyřvodičovou instalací. Celá škála ponorných délek nabízí flexibilní možnosti použití.

  • Výhody

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími hlavicemi podle DIN EN 50446 a přizpůsobitelným ponorným délkám

    • Vysoká míra kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

  • Oblast použití

    Odporový (RTD) teploměr TST487 je určen k univerzálnímu použití. Mezi preferované použití patří nádoby nebo potrubí, kde se nevyskytují vysoké procesní tlaky ani extrémní teploty.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    modular temperature assembly

    threaded process connection

    without neck

  • Připojovací hlavice

    TA30A - with normal hinged lid

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 250,00 mm (9,84'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4404 (316L)

  • Procesní připojení

    male thread:

    G1/2"

  • Tvar hrotu

    straight

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -50 °C ...300 °C

    (-58 °F ...572 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    no

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification