Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
63% rt = 2,0 s
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 96" (2439 mm)
others on request
Oblast použití
Kabelová sonda Pt100 se instaluje snadno. Díky její spolehlivosti a díky přesnosti jejího měření teploty je zaručena vysoká provozní bezpečnost u běžných provozů. Ochranná jímka se nepoužívá, plášť sondy je v přímém kontaktu s provozním médiem. Tak může kabelová sonda detekovat rychlé změny teploty rychle a přesně.
Senzory pro snímání teploty TH12 na principu RTD jsou určeny do zpracovatelského průmyslu a do automatizovaných provozů. Skládají se z měřicí sondy s RTD, z izolace a pláště.
Mimo jiných oborů mohou být tyto senzory použity v následujících oblastech:
Tepelné výměníky
Výroba energie a její regenerace
Karbonové regenerační pece
Sušičky
Vedení spalin
Kompresorové stanice
Procesní reaktory
Výhody
Vysoká flexibilita – zákazník si může zvolit délku ponoru
Díky redukované/kuželové špičce rychlá odezva
Platí jednoduché pravidlo: za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN CS 12/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Jazyk:
English
Verze:
12/12/2022
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI00108TEN_1622-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsJazyk:
English
Verze:
06/12/2011
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2004
Velikost souboru:
424.9 KB
Název souboru:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-