Omnigrad S TR65
Teploměr Pt100 do prostředí s nebezpečím výbuchu

©Endress+Hauser

Bezpečné monitorování procesních teplot v náročných aplikacích, například v ropném a plynárenském průmyslu

Robustní teploměr určený k použití v náročných a bezpečnostních aplikacích, např. v chemickém, ropném, plynárenském a energetickém průmyslu. Díky volitelnému převodníku pro montáž do hlavice se všemi běžnými komunikačními protokoly je přístroj připraven ihned k použití se zvýšenou přesností a spolehlivostí měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Snímač lze použít v přímém kontaktu bez teploměrné jímky, nebo pokud to dané použití vyžaduje, s přítlačnou pružinou do samostatné teploměrné jímky. Možnost flexibilní konfigurace.

  • Výhody

    • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)

    • Vysoký stupeň kompatibility vložky a provedení podle DIN 43772

    • Vysoká míra flexibility díky modulární konstrukci se standardními připojovacími...

  • Oblast použití

    • Čisté chemikálie

    • Petrochemický průmysl

    • Elektrárny

    • Inženýrství ochrany životního prostředí

    • Rozsah měření: −200 až +600 °C

    • Rozsah statického tlaku až do 75 bar v závislosti na použité procesní přípojce

    • Třída krytí: IP 68

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    modular temperature assembly

    for heavy duty applications

    suitable for hazardous areas

    threaded process connection

    without neck

  • Připojovací hlavice

    TA21H – aluminium – screw cover w. chain

    TA21H – stainless steel – screw cover w. chain

    TA30H – aluminium – w. or w/o. display

    TA30H – aluminium – one or two cable entries NPT1/2", NPT3/4", M20x1.5

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4401 (316)

  • Procesní připojení

    male thread:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1,5

    compression fitting:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

  • Tvar hrotu

    straight

  • Drsnost povrchu Ra

    Not defined

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

    class AA acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 2 s

    t90 = 5 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Explosion proof

  • Certifikace

    Gost Metrology

    SIL (transmitter only)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • D
    • Nr D Order code TA21H-

      Terminal head TA21H

      Retainer for terminal block or head transmitter. Design: explosion proof. Cover: screwed. Ambient temp.: -40...100 oC (housing). Protection: IP66/68 (housing). Product being phased out, limited availability.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Předchůdce