Omnigrad T TST602
Odporový (RTD) teploměr, měření teploty povrchu

©Endress+Hauser

Vhodné k měření teploty povrchu potrubí nebo stěn nádob

Jednoduchá, rychlá a dodatečná instalace přímo na potrubí nebo stěnu nádoby, nezávisle na procesní přípojce, vede k širokému výběru aplikací: ověření dalších měřicích přístrojů nebo dočasné měření teploty bez přerušení procesu. Je speciálně navržen pro klimatizaci a všeobecné použití v automatizaci budov a u výměníků tepla.

  • Výhody

    • Vhodný pro vysoké procesní tlaky (žádný přímý kontakt s procesem)

    • Oblast použití v těžkých průmyslových procesech

  • Oblast použití

    Odporový (RTD) teploměr TST602 je univerzální teploměr pro měření teploty povrchu. Je vhodný pro použití na rovných plochách nebo potrubí a je speciálně navržen pro klimatizaci a všeobecné použití v automatizaci budov a u výměníků tepla.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    cable probe

    suitable for high process pressures

    surface mounting

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    Not defined

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Procesní připojení

    surface mounting

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -20 °C ...180 °C

    (-4 °F ...356 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

    class B acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    depending on configuration

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification