Omnigrad T TST310
Odporový (RTD) teploměr, kabelové čidlo

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Nákladově efektivní snímač RTD pro použití v mnoha procesních a laboratorních aplikacích

Kabelové čidlo RTD se snadno instaluje a zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech. Čidlo je zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť čidla přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelové čidlo rychle a přesně detekovalo rychlé změny teploty.

  • Výhody

    • Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám

    • Rychlá doba odezvy

    • Jednoduchý nebo dvojitý snímač Pt100 s třídou přesnosti A, B, nebo AA podle IEC 60751

    • Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu...

  • Oblast použití

    Odporový teploměr je zvláště vhodný k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    cable probe

    suitable for hazardous areas

    process connection as compression fitting

  • Připojovací hlavice

    Not defined

  • Teploměrná/ochranná jímka

    without (not intended to use with thermowell)

  • Vložka/sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Vnější průměr ochranné jímky

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

  • Procesní připojení

    male thread:

    G1/4"

    G1/2"

    M10x1

    M8x1

    compression fitting:

    G1/8"

    G1/4"

    G1/2"

    NPT1/4"

    NPT1/2"

    M10x1

    M8x1

  • Tvar hrotu

    straight

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    at 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Přesnost

    class A acc. to IEC 60751

    class B acc. to IEC 60751

    class AA acc. to IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 3 s

    t90 = 6 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ne

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

    Marine approval

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification