Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku teploměrná jímka Vanstone TT511

TT511
Průmyslová teploměrná jímka

Pro použití v ropném a plynárenském průmyslu. Typ Vanstone, provedení s límcovou převlečnou přírubou

TT511
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na procesním připojení až do 1134 kg

  • Maximální standardní délka zanoření

    500 mm (19,69")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    500 mm

Oblast použití

Tato teploměrná jímka je speciálně navržena k montáži teploměru. Krček teploměrné jímky a příruba procesního připojení nejsou navzájem propojeny. Při instalaci je límec teploměrné jímky usazen mezi dvěma přírubami; na horní straně je přitlačen převlečnou přírubou a šrouby upevněn k připojovacímu hrdlu na straně procesu. K dispozici je mnoho různých verzí příruby, aby jímka mohla být upevněna na pevná hrdla s přírubou. Je vyrobena z jednolitého tyčového materiálu.

Teploměrná jímka bude použita v aplikacích s vysokými požadavky procesu. Mezi převládající odvětví patří ropný, plynárenský a petrochemický průmysl. Připojovací příruba není přivařena ke stonku teploměrné jímky, ale je provedena jako převlečná příruba. Toto speciální provedení teploměrné jímky Vanstone umožňuje širokou škálu aplikací a je vhodné pro odporové a termočlánkové teploměry.

Výhody

  • Pevná teploměrná jímka, vyrobená z vrtaného jednolitého tyčového materiálu.

  • Plnění různých požadavků daného odvětví se standardním výrobkem. Flexibilní výběr délky ponoru a geometrie jímky podle specifikací procesu.

  • V souladu se specifikací Shell: S.38.113 rev.D a S.38.114 rev.D

  • Přesný výpočet namáhání teploměrné jímky zajišťující bezpečný provoz zařízení.

  • Provedení Vanstone s vynikající efektivitou nákladů:

    Opětovné použití příruby, pokud je nutné teploměrnou jímku vyměnit, flexibilní výběr materiálu příruby a koncepce omezení počtu náhradních dílů a skladování.

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products