Omnigrad M TW15
Teploměrná jímka z plného tyčového materiálu

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Teploměrná jímka vyrobená z vrtaného plného tyčového materiálu. Používá se hlavně v náročných nebo průmyslových aplikacích

Vzhledem k náročným procesním podmínkám při velkém zatížení musí být nosnost teploměrné jímky vypočítána přesně. Zkoušky kapilární (penetrační) metodou, ultrazvukové zkoušky, zkouška těsnosti héliem, zkouška tlakové odolnosti, jakož i různé nedestruktivní zkoušky materiálů prokazují kvalitu materiálů a zpracování.

  • Výhody

    • Prodloužení, ponornou délku a celkovou délku lze vybrat v souladu s požadavky procesu

    • K dispozici je široký výběr rozměrů, materiálů a procesních přípojek

    • Speciální verze mohou být vyrobeny podle požadavků zákazníka

    • Procesní přípojka může být navařená...

  • Oblast použití

    TW15 je určena k použití s ​​odporovými a termočlánkovými teploměry v náročných aplikacích.

    Modulární uspořádání podle DIN 43772 (tvar 4/4F) umožňuje použití ve všech průmyslových procesech s těžkým tepelným a mechanickým namáháním.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tyčová vrtaná teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    DIN 43772 Form 4/4F

    flanged process connection or weld-in with neck

  • Připojení hlavice

    external thread:

    M24 x 1.5

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    250 mm (9,84")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    400 mm (15,75")

  • Procesní připojení

    For welding with welding socket TA115 as accessory

    For flanging with the following flange sizes:

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

  • Základní průměr termojímky

    18 mm (0,71")

    24 mm (0,94")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Alloy C276)

    1.7335 (13CrMo4-5)

    Titan

    Duplex SAF2205

    C22.8

    1.5415 (16Mo3)

    1.7380 (10CrMo 9 10)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0.8 µm (31.50 µin)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Tvar hrotu

    conical

  • Teplotní rozsah

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    400 bar (5802 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    400 bar (5802 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce