Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku termočlánkový teploměr TAF16

Omnigrad S TAF16
Vysokoteplotní termočlánkový teploměr

Určeno pro výrobu cementu, zpracování oceli, do spaloven a do peci s fluidním ložem

TAF16
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída 2 dle IEC 60584

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    Typ K:
    -40 C ...1.100 C
    (-40 F ...2.012 F)
    Typ J:
    -40 C ...750 C
    (-40 F ...1.382 F)
    Typ N:
    -40 C ...1.150 C
    (-40 F ...2102 F)
    Typ S:
    0 C ...1.400 C
    (32 F ...2.552 F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.525,00 mm (178,15'')

Oblast použití

V měřicích místech s extrémně vysokými teplotami je nutno instalovat tyto speciální teploměry s keramickými nebo kovovými teploměrnými jímkami a termočlánky ze vzácných kovů, např. z platiny nebo rhodia. Teploměrné jímky jsou vyrobeny za speciálních materiálů, které chrání použité senzory proti mechanickým a chemickým poškozením za strany procesu, a tak zvyšují jejich životnost. Z toho plynou výhody: Uspoří se náklady na údržbu měřicího místa, zvýší se kvalita výrobků a bezpečnost závodu.

  • Určeno pro výrobu cementu, zpracování oceli, do spaloven a do peci s fluidním ložem. TAF16 obsahuje jednoduchou nebo dvojitou měřicí vložku termočlánku a kovovou nebo keramickou ochrannou trubku.

  • Procesní teploty až do +1 700 °C

Výhody

  • Díky použití inovovaných materiálů pro zhotovení teploměrných jímek, které mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a proti chemickým vlivům, se dosáhne dlouhé životnosti.

  • Dlouhodobě stabilní měření díky ochraně senzoru vyrobeného z neporézních materiálů

  • Široký výběr produktů díky modulárnímu konceptu

  • Optimalizované náklady na životní cyklus díky vyměnitelným náhradním dílům