Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
63% rt = 0,3 s
-
Max. procesní tlak (statický)
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 96" (2438 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Termočlánkový snímač s konektorem se snadno instaluje a poskytuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech. Sonda se používá v mnoha technologických a laboratorních aplikacích, jako jsou např. tepelné výměníky, pece nebo sušárny. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť sondy přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelové čidlo rychle a přesně detekovalo rychlé změny teploty.
Termočlánky s izolací z oxidu hořečnatého se běžně označují jako termočlánky MgO a používají se v mnoha procesních a laboratorních aplikacích. Díky mnoha žádoucím parametrům jsou termočlánky dobrou volbou pro všeobecné i speciální účely.
Snímače lze používat v těchto oblastech:
Tepelné výměníky
Oblast napájení a rekuperace
Pece
Sušárny
Spaliny
Kompresorové stanice
Procesní reaktory
Výhody
Zjednodušená konstrukce modelu: Za konkurenceschopné ceny nabízí velkou hodnotu. Snadné (opakované) objednání. Jediné modelové číslo obsahuje sestavu snímače a převodníku pro kompletní řešení.
Vylepšené galvanické oddělení u většiny přístrojů (2 kV)
Nakupování z jednoho zdroje pro řešení měření teploty. Stačí vybalit z krabice a instalovat!
Všechny převodníky iTEMP® poskytují dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % ročně
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TH51, TH52 and TH56
General purpose MgO insulated thermocouples with connection head,
extension lead wires or connectors for process and laboratory appl
icationsEN CS 15/02/202314/01/202131/05/201826/06/201501/10/2004Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI00111REN_1623-00.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
02/11/2006
Velikost souboru:
72.5 KB
Název souboru:
160100112.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN CS 20/02/2024Jazyk:
English
Verze:
20/02/2024
Velikost souboru:
150.5 KB
Název souboru:
EC_00136_04.24.pdf
-