
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
63% rt = 0,3 s
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C: 40 bar (580 psi)'
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ... 370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ...720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ...820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 96" (2438 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Kabelová sonda se instaluje snadno. Díky její spolehlivosti a díky přesnosti jejího měření teploty je zaručena vysoká provozní bezpečnost u běžných provozů. Sonda je určena k použití v nejrůznějších procesech a v laboratorních aplikacích, jako jsou tepelné výměníky, pece nebo sušičky. Ochranná jímka se nepoužívá, plášť sondy je tedy v přímém kontaktu s provozním médiem. Tak může kabelová sonda detekovat prudké změny teploty rychle a přesně.
Termočlánky izolované oxidem hořečnatým, které jsou obecně známé jako termočlánky MgO, je možno použít v nejrůznějších procesech a laboratorních aplikacích. Tyto termočlánky mají řadu výhodných technických vlastností. Hodí se pro použití jak v obecných, tak i ve speciálních aplikacích.
Tyto senzory nacházejí použití v následujících oborech:
Tepelné výměníky
Výroba energie a její regenerace
Pece
Sušičky
Vedení spalin
Kompresorové stanice
Procesní reaktory
Výhody
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jednoho měřicího místa.
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TH51, TH52 and TH56
General purpose MgO insulated thermocouples with connection head, extension lead wires or connectors for process and laboratory appl ications
EN CS 14/01/202131/05/201826/06/201501/10/2004Jazyk:
English
Verze:
14/01/2021
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI00111REN_1521-00.pdf
-
-
-
Krátký návod na obsluhu (KA)
Compact instructions for TH52
Thermocouple assemby
Jazyk:
English
Verze:
01/10/2004
Velikost souboru:
491.1 KB
Název souboru:
Ka185rae.pdf
-
-
-
Speciální dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činnosti (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
5.8 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činnosti (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN CS 03/05/2022Jazyk:
English
Verze:
03/05/2022
Velikost souboru:
47.5 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2122.pdf
-
-
-
Oblasti činnosti (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činnosti (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計 および伝送器
Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činnosti (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
EU Prohlášení
Product family: Industrial modular thermometer, LOW COST RTD GENERAL PURPOSE, MAGPHANT, Plugs RTD direct contact, PROCESS RTD DIR ECT CONTACT, PROCESS RTD DIRECT IN CONTACT, Process RTD explosion proof, PROCESS RTD GENERAL PURPOSE, PROCESS RTDHEAVY DUTY, PROCESS RTD HYGIENIC, PROCESS TC DIRECT CONTACT, Process TC direct in contact, PROCESS TC EXPLOSION PROOF, PROCESS TCGENERA L PURPOSE, PROCESS TC HEAVY DUTY, RTD-THERMOMETER
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, OTR95-, OTR96-, T13-, T14-, T15-, T53-, T54-, T55-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH 52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM401-, TM411-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, T MT470L-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-,<b r/>TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-, TST90-, TTR31-, TTR35- {ZMMM_
EN CS 20/12/2021Jazyk:
English
Verze:
20/12/2021
Velikost souboru:
156 KB
Název souboru:
EC_00568_02.21.pdf
-