©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 25 bar (363 psi)
Rozsah provozní teploty
Typ K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F)
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 100.000,00 mm (3.937,01'')
Oblast použití
Termočlánek (TC) s kabelovým čidlem se snadno instaluje a poskytuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech. Čidlo je zvláště vhodné pro měření teploty u strojního zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť čidla přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje rychle a přesně detekovat rychlé změny teploty.
Odporový teploměr je vhodný zejména pro měření teploty u strojních zařízení, v elektrárnách a zařízeních v plynných nebo kapalných médií, jako je např. vzduch, pára, voda a olej.
Výhody
Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám
Rychlá doba odezvy
Různé typy termočlánků podle DIN EN 60584 a ASTM E230 / ANSI MC96.1: typ J (Fe-CuNi), typ K (NiCr-Ni)
Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA)
Schválení NEPSI (Ex ia)
Výběr produktů z řady Lean
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Charakteristika/aplikace
metrické provedení kabelová sonda vhodný pro nebezpečné prostory procesní připojení jako svírací těsnění
Teploměrná/ochranná jímka
bez (není zamýšleno použití s jímkou)
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
Vnější průměr ochranné jímky
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 100.000,00 mm (3.937,01'')
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Procesní připojení
svírací těsnění: G1/4" G3/8" G1/2" NPT1/4" NPT1/2"
Rozsah provozní teploty
Typ K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 25 bar (363 psi)
Integrovaný hlavicový převodník
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nejstahovanější
Technical information
Omnigrad T TSC310
Thermocouple thermometer;
Can be screwed in or inserted;
With fixed connected cable and anti-kink spring
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Jazyk:
Czech
Verze:
23/09/2011
Velikost souboru:
670.6 KB
Název souboru:
TI00255tcs_0111.pdf
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
33 dokumenty
Technical information
Omnigrad T TSC310
Thermocouple thermometer; Can be screwed in or inserted; With fixed connected cable and anti-kink spring
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Jazyk:
Czech
Verze:
23/09/2011
Velikost souboru:
670.6 KB
Název souboru:
TI00255tcs_0111.pdf
Omnigrad TSC Thermocouple thermometers
Jazyk:
English
Verze:
29/08/2005
Velikost souboru:
250.4 KB
Název souboru:
TI090ten.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Teploměry RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish Chinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Jazyk:
Czech
Verze:
20/11/2023
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2023-00.pdf
TPx100, TSx310,
iTHERM TS111
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 X Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
CS
Russian
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Jazyk:
English
Verze:
01/11/2021
Velikost souboru:
433.2 KB
Název souboru:
XA01421TEN_0321.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
CS
Russian
10/03/2020
02/11/2016
Jazyk:
English
Verze:
10/03/2020
Velikost souboru:
171.9 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0220.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
CS
German French
01/06/2009
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
XA087ra3_0609.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Gasket spares TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
Gasket spares TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše