Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Kontaktní informace

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

iTEMP TMT181
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Transformace signálů snímače na stabilní a standardizované výstupní signály pro všechna odvětví

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu a napětí. Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. Rychlá a snadná obsluha, vizualizace a údržba prostřednictvím PC pomocí ovládacího softwaru.

Výhody

  • Vysoká přesnost v celkovém rozsahu okolní teploty

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače, v souladu s NAMUR NE 43

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu: ATEX Ex ia a zóna prachu 22 v souladu
    s EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • EMC podle NAMUR NE 21, CE

  • Konfigurace při měření pomocí konfigurační sady

  • Galvanické oddělení

  • Simulace výstupu

Oblast použití

  • Počítačem programovatelný (PCP) převodník teploty pro montáž do hlavice pro převod různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vstup: odporový teploměr (RTD), termočlánek (TC), převodník odporu (Ω), převodník napětí (mV)

  • Konfigurace pomocí PC s konfigurační sadou (PC software ReadWin® 2000)

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: THT1, TMC134, TMC138, TMD831

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky