Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

TA557
Barstock thermowell

TA557
Barstock thermowell ©Endress+Hauser

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements

    • A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification

    • ...

  • Oblast použití

    Reliable and long-term protection of the temperature sensor from rough process conditions. Allows the insert to be exchanged during operation.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Tyčová vrtaná teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    různá procesní připojení

    prodloužení kruhové

  • Připojení hlavice

    vnitřní závit:

    1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    1000 mm (39,37")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    5.000 mm (196,85")

  • Procesní připojení

    závit:

    1" NPT

    příruba:

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

  • Základní průměr termojímky

    25 mm (0,98")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4401 (316)

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    2.4819 (Alloy C276)

    2.4360 (Alloy 400)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 0,8 μm (31.50 μin)

    < 1,6 μm (63.00 μin)

  • Tvar hrotu

    přímý

    kónický

  • Teplotní rozsah

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    300 bar (4351 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce