Kompaktní teploměry
Kompaktní teploměry s integrovaným převodníkem: univerzální a univerzální přístroje pro průmyslové a hygienické aplikace
Kompaktní, jednoduché a přesné teploměry pro měření procesních teplot v běžných odvětvích.
Vzhledem k efektivitě nákladů, optimálnímu využití prostoru, spolehlivému provozu, snadné instalaci a uvedení do provozu splňují kompaktní teploměry požadavky moderní technologie procesního měření. Integrované tenkovrstvé senzory odolné proti vibracím zaručují nejvyšší bezpečnost provozu při nejrychlejších dobách odezvy.
You've viewed 8 of 32 products
iTHERM CompactLine
Řada iTHERM CompactLine byla promyšleně navržena tak, aby se vyhnula zbytečné složitosti a dosáhla vyváženého poměru cena/výkon. Tyto přístroje jsou připraveny k použití a jsou všestranné a jsou určeny pro širokou škálu aplikací ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu a v obecných procesech. Začlenění vysoce kvalitní měřicí technologie, jako jsou senzory s nejrychlejší odezvou a sladění senzoru s vysílačem, zajišťuje nejvyšší dobu odezvy a přesnost.
Popis sortimentu
Volitelně jsou k dispozici různá procesní připojení pro běžná odvětví a hygienické aplikace.
Kompaktní, přesný a všestranný - iTHERM CompactLine TM311
Těsný a snadno odnímatelný - kompaktní teploměr s upínacím spojem
Technologie iTHERM TrustSens
Společnost Endress+Hauser vyvinula první technologii samokalibrujícího se teplotního senzoru na světě, který je speciálně navržen pro hygienické aplikace vyžadující přísné dodržování předpisů FDA a GMP. Senzorová jednotka kombinuje standardní odporový teploměr Pt100 s vysoce přesným referenčním prvkem s pevným bodem, který využívá Curieho teplotní efekt k vytvoření spolehlivého kalibračního signálu. Tato oceňovaná technologie pomáhá minimalizovat rizika a nejistoty měření v kritických procesech.
Trojúhelníkové a kolenové jímky
Naše hygienické jímky Endress+Hauser jsou navrženy bez svarů a mrtvých ramen, takže se snadno čistí a jsou ideální pro hygienické a aseptické aplikace. Přivařují se k procesnímu potrubí, jsou nerozebíratelné a jsou vyfrézovány z jednoho kusu nerezové oceli. I při velmi krátké délce ponoru jsou tyto teploměrné jímky ideální pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích.
iTHERM CompactLine TM311 s namontovanou kolenovou jímkou TT411
Trojúhelníková jímka
Rovný segment trubky spojený s tepelnou jímkou, přičemž tepelná jímka vyčnívá do segmentu trubky pod úhlem 90°.
Kolenová teploměrná jímka
Koleno trubky a teploměrná jímka, přičemž teploměrná jímka vyčnívá přímo do jedné strany ohybu trubky.
Výhody
- Malá, kompaktní konstrukce vyrobená výhradně z nerezové oceli
- Efektivita nákladů
- Extrémně krátké doby odezvy
- Vysoce přesné i při krátkých délkách ponoru