Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Bezpečný teplotní senzor – iTHERM ModuLine TM131

Bezpečný teplotní senzor: iTHERM ModuLine TM131

Inovativní, vysoce modulární a intrinsicky bezpečný teploměr s RTD nebo TC - pro širokou škálu průmyslových aplikací.

TM131
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída AA dle IEC 60751
    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751
    Třída speciál nebo standard dle ASTM E230
    Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    nejrychlejší odezva s jímkou t90 začíná pod 10 s
    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na konfiguraci až do 100 bar

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Teplotní element:
    Typ K až do 1.100 °C (2.012 °F)
    Typ J až do 800 °C (1.472 °F)
    Typ N až do 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.500,0 mm (177'')

Oblast použití

Jiskrově bezpečný snímač teploty (sestava RTD / TC) s vyrobenou jímkou nebo pro použití se stávající jímkou. Volitelný hlavicový vysílač se všemi běžnými komunikačními protokoly - včetně technologie Bluetooth® - a speciální funkce, jako je iTHERM QuickNeck pro snadnou rekalibraci bez použití nářadí, vibracím odolný a rychle reagující senzor a technologie termojímky (iTHERM StrongSens, QuickSens), jakož i schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zajišťují zvýšenou přesnost a spolehlivost měření.

  • Široké možnosti použití

  • Rozsah měření: –200 až +1 100 °C

  • Rozsah tlaku až do 100 bar

  • Stupeň ochrany: do IP 68

  • Senzorové prvky odolné proti vibracím až do 60 g

  • Snadnější údržba (výměna senzoru bez odstávky procesu), snadná a bezpečná následná kalibrace místa měření

Výhody

  • Sekundární procesní bariéra s indikací selhání nabízející cenné informace o stavu přístroje

  • iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy v délce 1,5 s pro optimální řízení procesů

  • iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu

  • iTHERM QuickNeck – úspory nákladů a úspory času díky snadné rekalibraci, ke které nejsou potřeba žádné nástroje

  • Připojení přes Bluetooth® (volitelně)

  • Mezinárodní certifikace: ochrana proti výbuchu podle ATEX, IECEx, CSA C/US a NEPSI

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products