Výrobek není dostupný na českém trhu.
Přehledné zobrazení výhod
-
U aplikací, kde je teploměr nainstalován v místech se složitým přístupem, jako například na horní straně nádrží nebo v instalačních šachtách, lze převodník teploty oddělit od teploměru a nainstalovat v prostoru se snadným přístupem nebo v rozvaděči. Místní displej poté může nabídnout přidanou hodnotu v podobě snadnějšího ovládání a údržby.
-
Pohodlná manipulace a odečítání hodnot
Optimalizovaná čitelnost displeje
Snadný přístup pro účely údržby
Montáž převodníku v specifikovaném rozsahu teplot
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Bezpečný teplotní senzor: iTHERM ModuLine TM131
Fixace:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Elektrické připojení:1ASvorkovnicový blokKabelový vstup hlavice:A1x M20x1.5 vnitřní závitVerze přístroje:A11 -
2
- F
- L
- E
- X
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
Výrobek není dostupný na českém trhu.
Bezpečný teplotní senzor: iTHERM ModuLine TM131
Jiskrově bezpečný snímač teploty (sestava RTD / TC) s vyrobenou jímkou nebo pro použití se stávající jímkou. Volitelný hlavicový vysílač se všemi běžnými komunikačními protokoly - včetně technologie Bluetooth® - a speciální funkce, jako je iTHERM QuickNeck pro snadnou rekalibraci bez použití nářadí, vibracím odolný a rychle reagující senzor a technologie termojímky (iTHERM StrongSens, QuickSens), jakož i schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zajišťují zvýšenou přesnost a spolehlivost měření.
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
vhodný pro nebezpečné prostory
s krčkem nebo QuickNeck
vč. jímky / ochranné trubky (kov) nebo k instalaci do jímky
lze použít s vložkami StrongSens nebo QuickSens
pro rychlou odezvu -
Teploměrná/ochranná jímka
navařená ochranná trubka nebo k použití s jímkou
-
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vnější průměr ochranné jímky
Jímka:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 4.500,0 mm (177'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Pouzdro PTFE
Pouzdro Tantal -
Procesní připojení
Závit:
G 3/8, G 1/2", G 3/4", G 1"
NPT 1/2", NPT 3/4", NPT 1"
M14 × 1,5, M18 × 1,5, M20 × 1,5, M27 × 2, M33 × 2
R 1/2", R 3/4"
Převlečná matka:
M20 × 1,5, G 1/2", G 3/4"
Svírací šroubení:
NPT 1/2", G 1/2", G 1"
Příruba:
DN 15 PN 40 B1, C
DN 25 PN 20, PN 40, PN 100 B1, B2, C
DN 40 PN 40 B1
DN 50 PN 40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný
zúžený
optimalizovaný pro rychlou odezvu -
Drsnost povrchu Ra
< 0,76 μm (0,03 μin)
-
Rozsah provozní teploty
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Teplotní element:
Typ K až do 1.100 °C (2.012 °F)
Typ J až do 800 °C (1.472 °F)
Typ N až do 1.100 °C (2.012 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
závisí na konfiguraci až do 100 bar
-
Přesnost
třída AA dle IEC 60751
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751
Třída speciál nebo standard dle ASTM E230
Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2 -
Doba odezvy
nejrychlejší odezva s jímkou t90 začíná pod 10 s
závisí na konfiguraci -
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US
INMETRO -
Certifikace
SIL, MID, DNV/GL
Převodník teploty iTEMP TMT82 HART® 7
iTEMP TMT82 je vysoce spolehlivý, přesný a dlouhodobě stabilní převodník teploty pro průmyslové procesy vyžadující vysokou provozní využitelnost. Univerzální dvoukanálový přístroj převádí vstupy univerzálních senzorů, jako například termočlánků nebo RTD, na stabilní, variabilní výstupní signály v rozsahu 4 až 20 mA a komunikaci pomocí protokolu HART®. Díky své integrované schopnosti sledování inteligentních senzorů a diagnostickým stavovým informacím podle NAMUR NE 107 tento převodník s certifikací SIL 2, SC3 zvyšuje procesní bezpečnost a prodlužuje dobu nepřerušeného provozu.
-
Měřicí princip
Hlavicový převodník
-
Vstup
2 x RTD, TC
-
Výstup
1 x analogový 4...20 mA / HART
-
Pomocné napájení
11...42 V DC
-
Komunikace
HART - protokol
-
Montáž
Připojovací hlavice formy B, skříň na lištu DIN nebo skříň pro montáž do výrobního procesu
-
Přesnost
(Pt100) <= 0,1K (digitální) + 0,03% (nastavený rozsah)
-
Galvanické oddělení
ano
-
Certifikace
ATEX
CSA C/US obecné použití (General Purpose)
CSA IS
CSA XP
FM IS
FM XP
EAC
IECEx
NEPSI
FM+CSA IS
INMETRO