Omnigrad TA414
ochranná jímka pro teplotní senzory

©Endress+Hauser

K použití v obecných aplikacích středně těžkého provozu, zejména k ochraně vložky před chemickou korozí

Ochranná jímka se používá ke sladění s odporovými (RTD) teploměry, např. TST414 od Endress+Hauser, k ochraně vložky před chemickou korozí. Je vybavena pojistným šroubkem k upevnění teploměru na místě a umožňuje snadnou výměnu teploměru. Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat v procesech s nízkým nebo středním procesním průtokem.

  • Výhody

    • TA414 je určena pro odporové (RTD) teploměry, např. TST414, k ochraně čidla před chemickou korozí

    • Teploměr je na místě upevněn pojistným šroubkem, který umožňuje snadnou výměnu teploměru

    • Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat TA414 v ...

  • Oblast použití

    TA414 je určena pro odporové (RTD) teploměry, např. TST414, k ochraně čidla před chemickou korozí. Teploměr je na místě upevněn pojistným šroubkem, který umožňuje snadnou výměnu teploměru.

    Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat TA414 v...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Svařovaná trubková teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    thermopocket for TST 414

    threaded process connection

  • Připojení hlavice

    fixed screw

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    10.000 mm (393,7")

  • Procesní připojení

    thread:

    G1/2"

  • Základní průměr termojímky

    4,5 mm (0,18")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4571 (316Ti)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    <1.6 µm (63.00 µin)

  • Tvar hrotu

    straight

  • Teplotní rozsah

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    50 bar (725 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    depends on process connection

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification