Omnigrad M TW13
Ochranná jímka pro teplotní senzory

©Endress+Hauser

Je určena k použití v procesech s těžkým tepelným a mechanickým namáháním

Tato ochranná jímka je důležitým prvkem pro měřicí body teploty pro téměř všechny průmyslové procesy, zejména pro průmysl výroby čistých chemikálií. Používá se k ochraně měřicí vložky nebo snímacích prvků před agresivními procesními médii, vysokými tlaky a průtoky z teplotního senzoru, a tím umožňuje teploměr vyměnit během provozu.

  • Výhody

    • Prodloužení, délku ponoru a celkovou délku lze vybrat v souladu s požadavky procesu

    • K dispozici je široký výběr rozměrů, materiálů a procesních připojení

    • Speciální verze mohou být vyrobeny podle požadavků zákazníka

  • Oblast použití

    Ochranné jímky TW13 jsou důležité komponenty k měření teploty pro téměř všechny průmyslové procesy, zejména pro průmysl výroby čistých chemikálií.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Svařovaná trubková teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metric style

    DIN 43772 Form 2F/3F

    langed process connection

    with neck

  • Připojení hlavice

    external thread:

    M24 x 1.5

    '1/2" NPT

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    10.000 mm (393,7")

  • Procesní připojení

    flange:

    DN15 PN40 B1

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

    ASME 2" 150 RF

    ASME 2" 300 RF

  • Základní průměr termojímky

    9 mm (0,35")

    11 mm (0,43")

    12 mm (0,47")

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    2.4816 (Alloy 600)

    2.4819 (Alloy C276)

    PTFE

    PVDF

    Tantal

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    < 1.6 µm (63.00 µin)

  • Tvar hrotu

    straight

    reduced

    tapered

  • Teplotní rozsah

    -200...1.100 °C (-328...2.012 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    100 bar (1450 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    depends on process connection

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce